REF615 IEC Ηλεκτρονόμοι προστασίας και ελέγχου

Οι ηλεκτρονόμοι REF615 είναι εξειδικευμένοι ηλεκτρονόμοι προστασίας, ελέγχου, μέτρησης και επίβλεψης εναέριων γραμμών ή καλωδίων σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων ακτινικών δικτύων, βρόχων και συνδυασμένων (meshed) δικτύων με ή χωρίς κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας.

Η οικογένεια ηλεκτρονόμων Relion, στην οποία ανήκει η σειρά REF615, προσφέρει συνολικά μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονόμων για προστασία, έλεγχο, μέτρηση και επίβλεψη δικτύων ισχύος (IEC & ANSI). Προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα (interoperability) και εγγυημένη ανθεκτική μελλοντική χρήση (future-proof), η οικογένεια Relion  έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει εγγενώς τις προδιαγραφές του προτύπου  IEC 61850. Οι ηλεκτρονόμοι, για τον προγραμματισμό τους και την παραμετροποίησή τους, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα PCM600 που υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

9IBA055969_400x400
Πλεονεκτήματα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών προστασίας και ελέγχου, είτε μέσω αισθητήρων είτε μέσω εξωτερικών μετασχηματιστών
  • Διαθέτουν έτοιμες παραμετροποιήσεις για γρήγορη και εύκολη θέση σε λειτουργία
  • Συρόμενη/βυσματωτή εγκατάσταση για γρήγορη εγκατάσταση και δοκιμή
  • Μεγάλη οθόνη απεικόνισης δυναμικού μιμικού μιμικού διαγράμματος, μετρήσεων, παραμετροποιήσεων, καταγραφών, προσβάσιμη τοπικά ή μέσω web-browser
  • Εκτεταμένες υπηρεσίες κύκλου ζωής
  • Κατευθυντική και μη κατευθυντική προστασία από υπερένταση και διαρροή προς γη, προστασία τάσης, συχνότητας και ισχύος καθώς και λειτουργίες μέτρησης
  • Εκτενής προστασία διαρροής προς γη, πατενταρισμένος αλγόριθμος MFA (multi-frequency admittance-based) υψηλής ακρίβειας
  • Πρωτόκολλα επικοινωνίας:
    • IEC 61850 Editions 1 και 2, συμπεριλαμβάνοντας HSR, PRP και GOOSE, καθώς και το IEC 61850-9-2 LEγια επίβλεψη με λιγότερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και καλωδίωση.
    • Modbus, DNP3 και IEC 60870-5-103 
  • ΙΕΕΕ 1588 V2για υψηλής ακρίβειας συγχρονισμό ώρας

Μάθετε περισσότερα

Σχετικά προϊόντα

ABB Relion Panorama
Select region / language