Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

ABB Connected Days 2021

Webinars de formación online para profesionales

ABB Connected Days es una iniciativa divulgativa del negocio de Electrification de ABB para formar a los profesionales en el ámbito de la energía y el material eléctrico. De la mano de nuestros especialistas daremos a conocer las soluciones más innovadoras para la transformación digital de la energía en edificios, industria e infraestructuras.

Webinars de junio 2021 durante los ABB Connected Days

El programa se inició el pasado lunes 21 de junio y cuenta con convocatorias hasta el martes 29, en sesiones con una duración aproximada de una hora y espacio también para resolver dudas y consultas de los asistentes. 

En caso de que no pueda asistir a la sesión en el día y hora fijados, o desea volver a verla, podrá acceder desde aquí una vez se haya realizado cada webinar.

Lunes 21 junio 17:00 h

Lunes 28 junio 17:00 h

Martes 22 junio 10:00 h

Martes 29 junio 10:00 h

Martes 22 junio 17:00 h

Martes 29 junio 17:00 h

Busca en el histórico de webinars pasados

Formación online gratuita y certificada por ABB

Enlaces más visitados

ABB Web feeds