Monitorizar

La solución de Supervisión energética IIoT permite generar uno o varios paneles principales "Dashboard" en la plataforma de monitorización, totalmente personalizables por el propio usuario. El panel principal "Dashboard" permite visualizar y supervisar datos en tiempo real e histórico, ya sea de una sola instalación o de varias de manera combinada. 

Controle el consumo, estado y las tendencias de los parámetros que requieran su atención, simplificando y optimizando así la gestión energética de su instalación.

El interfaz web es una herramienta cómoda, intuitiva y de disponibilidad inmediata. El usuario accede cómodamente a los datos que considera necesarios, cuándo y cómo quiere.

La plataforma simplifica y facilita la lectura de datos instantáneos o acumulados mediante widgets de visualización. Cree widgets de acuerdo con sus necesidades, modifíquelos o elimínelos cuando ya no sean necesarios.

Los widgets facilitan la supervisión de consumos, temperaturas, estados, costes, alarmas o evoluciones históricas.

Features_1920x1080_Monitor_1_low

Acceda ahora a la nueva era de la energía digitalizada y monitorice:

  • Consumos energéticos, calidad de la energía y otros parámetros eléctricos.
  • Parámetros ambientales como temperatura, humedad, presencia, etc.
  • Estado de los dispositivos.
  • Aviso de alertas u operaciones extrañas..
  • Datos de mantenimiento, por ejemplo, las últimas operaciones de servicio, desgaste de los contactos de los interruptores, etc.

Descubra otras características

Select region / language