Componentes modulares carril DIN

Entrada binaria, 4 canales

Capta 4 canales de señal CA/CC de 10 a 230 V. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.

Datos técnicos

- Entradas: 4
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 2 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 36mm x 64mm


Entrada binaria 2 canales, libres de potencial

2 entradas libres de potencial. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.

Entrada binaria 4 canales, libres de potencial

4 entradas libres de potencial. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.

Datos técnicos

- Entradas: 2
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Tensión de exploración: 20 V c.c (pulsada)
- Corriente de entrada: 0,5 mA
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 39mm x 40mm x 12mm

Datos técnicos

- Entradas: 4
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Tensión de exploración: 20 V c.c (pulsada)
- Corriente de entrada: 0,5 mA
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 39mm x 40mm x 12mm


Actuador interruptor, 4 canales

Para conmutar 4 canales de 230 V- independientes. Cada contacto cuenta con un control manual independiente de la corriente eléctrica en el que se muestra adicionalmente la posición del contacto.

Actuador interruptor, 8/8 canales

Dispositivo de combinación con 8 entradas binarias y 8 interruptores actuadores. Los pulsadores convencionales o los contactos auxiliares pueden ser conectados a 8 canales. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.

Datos técnicos

- Salidas: 4
- Tipo de carga: AC1
- Corriente nominal: 16 A, a cos φ 0,8
- Tensión de salida: 230 V-
- Tipo de carga: AC3
- Corriente nominal: 8A, a cos φ 0,45
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 4 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 72mm x 64mm

Datos técnicos

- Entradas: 4
- Tipo de carga: AC1
- Corriente nominal: 6 A, a cos φ 0,8
- Tensión de salida: 230 V-
- Tipo de carga: AC3
- Corriente nominal: 8A, a cos φ 0,45
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 8 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 144mm x 64,5mm


Actuador de regulación, 4 canales

Actuador de atenuación universal munticanal para controlar LEDs, bombillas incandescenes, bombillas halógenas de 230 V (127 V), halógenos de bajo consumo con transformadores convencionales o electrónicos y bombillas halógenas de bajo consumo. Para reequipamiento de lámparas LED de luminosidad regulable (LEDi). Permite la conexión en paralelo de los canales para aumentar la carga mediante puentes. Conexión en paralelo de las salidas en cualquier combinación. Las salidas reconocen automáticamente la carga conectada. Además existe la posibilidad de seleccionar manualmente el modo operativo. Indicador de estado de las salidas mediante LED.

Datos técnicos

- Pilotos: indicación de estado de las salidas mediante LED
- Tensión nominal: 230 V- (127 V-)
- Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
- Salidas: 4x canales de regulación
- Tipo de carga: bombillas incandescentes de 230 V (127 V) y halógenos de bajo voltaje con transformadores convencionales o electrónicos
- Potencia nominal: 10-315 W/VA
- Tipo de carga: LEDi y bombillas de bajo consumo; típico
- Potencia nominal: 2-80 W/VA
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 8 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 144mm x 64mm


Actuador de persiana, 4 canales

Para controlar 4 canales de persianas o persianas enrollables. Las salidas se bloquean entre sí.

Datos técnicos

- Salidas: 4
- Tipo de carga: AC3
- Corriente nominal: 6 A, a cos 0,45
- Tensión de salida: 230 V-
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 4 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 72mm x 64mm


Actuador de calefacción, 6 canales

Para el control de canales termoeléctricos reguladores en sistemas de calefacción/aire acondicionado. Las salidas están protegidas frente a cortocircuitos y sobrecargas.

Datos técnicos

- Salidas: 6
- Tipo de carga: resistiva
- Corriente nominal: 160 mA
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 4 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm × 72mm × 64mm

Actuador de calefacción, 12 canales

Para el control de canales termoeléctricos reguladores en sistemas de calefacción/aire acondicionado. Las salidas están protegidas frente a cortocircuitos y sobrecargas.

Datos técnicos

- Salidas: 12
- Tipo de carga: resistiva
- Corriente nominal: 160 mA
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 8 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm × 144mm × 64mm

Actuador fan coil, 2 canales

Para el control de fan coils.
Compatible con los sistemas de 2 y 4 tubos de calefacción y refrigeración.
La velocidad del ventilador puede ser regulada usando la función de conmutador o paso.
Tres contactos para cambiar un ventilador de 3 niveles.
Dos contactos para la activación de las valvulas de calor y enfriamiento.

Datos técnicos

- Tensión nominal: 24 - 230 V~
- Entradas: 2 valvulas
- Salidas: 3 contactos normalmente abiertos (2 valvulas, 1 ventilador)
- Corriente nominal: 6 A
- Tipo de carga: AC3
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 6 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90 mm × 108 mm × 64,5 mm


Fuente de alimentación

Fuente de alimentación.
Diagnóstico rápido de disponibilidad operativa de fallos mediante piloto LED.

Datos técnicos

- Pilotos: LED de carga operativa/sobrecarga
- Tensión nominal: 230 V-, +10%/-15%
- Secundaria: 30 V, +2 V/ -2 V
- Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
- Salidas: 1
- Corriente nominal: 640 mA
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 4 UD
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm × 72mm × 64mm

Select region / language