Soluciones de baja tensión de ABB para mejorar la productividad y la protección

Nürnberg, Alemania, Noviembre del 2015 – ABB, líder mundial en energía y automatización, está mostrando su portfolio de productos y servicios de baja tensión que asegurarán la eficiencia y el funcionamiento seguro de las plantas del futuro. ABB está bien posicionado como socio de distribuidores eléctricos, OEMs e instaladores para apoyar en sus necesidades futuras.

Kai Garrels, Jefe de Estandarización de la Industria para la división de Productos de Baja Tensión de ABB, comentó: “En ABB podemos ayudar a una serie de clientes a optimizar sus sistemas de energía eléctrica. Nuestras soluciones son como un sofisticado sistema de gestión de tráfico, controlando el flujo del tráfico, en nuestro caso la energía eléctrica, somos capaces de mejorar la productividad y la eficiencia global de un edificio, centro de datos o de una fábrica.

“Con soluciones cada vez más conectadas, compatibles con todos los principales protocolos de comunicación, podemos recopilar información sobre el desempeño de los componentes individuales o del sistema completo y tomar decisiones de alto nivel para optimizar el funcionamiento del sistema, con el fin de proteger equipos o personas o para mejorar la gestión de la energía.”

Con diferentes soluciones, ABB asegura una productividad óptima y segura como lo demuestran los siguientes ejemplos:

ABB garantiza una ingeniería económica

La división de productos de baja tensión de ABB ofrece soluciones que permiten procesos de ingeniería eficientes reduciendo el número de variantes de producto, aumentando las funciones incorporadas y armonizando las gamas de accesorios.

  • Gama de contactores AF de ABB con un 90% menos de variantes de producto, puede optimizar los procesos logísticos. El contactor solo tiene cuatro bobinas para todas las intensidades y está diseñado según las principales normativas nacionales e internacionales.         
  • La familia de guardamotores MS165 de 10 a 65 A, abarca toda una gama de accesorios armonizados que ayudan a reducir los niveles de stock y optimiza los procesos logísticos.
  • El arrancador suave PSTX de ABB proporciona funciones integradas evitando la necesidad de dispositivos adicionales, posibilitando la reducción del número de componentes de un cuadro en un 80% y disminuyendo también en un 60% el tiempo de instalación.
  • La gama de bornas de conexión SNK enchufables están cualificadas para aplicaciones y mercados de todo el mundo. La tecnología enchufable permite el montaje en serie de conectores cableados así como agilizar el interconexionado de los cuadros eléctricos y los ensayos de puesta en marcha.
  • Tablas de coordinación online para la selección de soluciones de arranque óptimas para motores IE3 que reducen el tiempo de ingeniería. 

ABB proporciona soluciones para la seguridad y la fiabilidad de las máquinas y sistemas

ABB puede proporcionar soluciones de automatización completas incluyendo todos los productos necesarios para una completa función de seguridad, tales como sensores, dispositivos de control, relés de seguridad y PLCs, guardamotores manuales y arrancadores suaves, contactores y control de movimiento de motores.

  • Las guardas fotoeléctricas Orion proporcionan una detección óptica segura y rentable alrededor de la máquina.
  • El sensor de seguridad sin contacto Eden es ideal en entornos hostiles para supervisar varias puertas y compuertas.
  • Pluto es un potente, flexible y rentable PCL de seguridad para la supervisión de todo tipo de sensores de seguridad. ABB ha lanzado recientemente el nuevo protocolo Ethernet para EtherCAT o Sercos III, agregando GATE-EIP y Ethernet/IP.
  • F200 Clase B es un interruptor diferencial de alta inmunización capaz de proteger ante cualquier tipo de fuga a tierra, diseñado para aplicaciones industriales con variadores de velocidad, equipos médicos o sistemas de alimentación ininterrumpida SAI.

     

ABB ofrece soluciones interesantes para el ahorro de energía

En el campo de la gestión de la energía, ABB ofrece un amplio conocimiento y una completa gama de productos de baja tensión ofreciendo a los operarios indicadores de rendimiento para comunicar, transmitir, analizar y a veces hasta incluso para encaminar y regular la distribución eléctrica.

La interoperabilidad y la integración están garantizadas, ya que los productos de ABB pueden comunicarse con la mayoría de los protocolos aceptados mundialmente tales como, Modbus, M-Bus, KNX, etc. Se destacan los siguientes productos dentro de la oferta de ABB:

  • Los contadores de energía son dispositivos para montaje sobre carril DIN diseñados para la medición del consumo energético y de las principales magnitudes eléctricas de las instalaciones eléctricas.
  • El analizador de red M2M ofrece funciones de análisis amplias que ayudan a optimizar el consumo con la mayor eficacia.
  • SACE Emax 2 el interruptor automático de bastidor abierto hasta 6300 A, ha sido diseñado para incrementar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y reduce el consumo de energía según las necesidades del usuario, para lograr reducciones notables en el gasto energético de su instalación.  
12278921_1253380108012764_3796367772128872783_n (1)

“Con soluciones cada vez más conectadas, compatibles con todos los principales protocolos de comunicación, podemos recopilar información sobre el desempeño de los componentes individuales o del sistema completo y tomar decisiones de alto nivel para optimizar el funcionamiento del sistema, con el fin de proteger equipos o personas o para mejorar la gestión de la energía" comentó Kai Garrels, Jefe de Estandarización de la Industria para la división de Productos de Baja Tensión de ABB.

Más información sobre

Bornas de conexión Serie SNK
Select region / language