Bases de enchufe

Conexiones en todas partes

Las bases de enchufe modulares permiten conectar dispositivos, herramientas o equipos eléctricos y electrónicos no modulares en cuadros eléctricos del ámbito terciario e industrial.
La gama de bases de enchufe modulares de ABB está disponible con las siguientes opciones:
• Luz indicadora de tensión
• Posibilidad de incluir un fusible integrado para proteger selectivamente las cargas y mantener la continuidad del servicio
• Tapa protectora IP30 (cuando está cerrada)

Principales ventajas

  • ABB tiene una gama de bases de enchufe modulares muy amplia que incluye 17 modelos conformes a 7 normas nacionales (Italia, Francia, Alemania, España, Suiza, Australia y Argentina) adecuadas para su uso en aproximadamente 180 países.
  • Alvéolos protegidos.

Características principales

  • Terminales con seguridad positiva para conexión fiable.
  • Luz indicadora y fusibles integrados.
  • Alvéolos protegidos: operaciones seguras al enchufar y desenchufar.

¿Necesita más información?

Loading documents
Select region / language