Las series E260, E290, E297 de telerruptores y relés de instalación están diseñadas específicamente para brindar el máximo rendimiento en el control de iluminación en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
La mayor flexibilidad con una gama más consistente
Además, los dispositivos de la gama E260, E290, E297 son muy fáciles de montar: una indicación visual de la posición de los contactos se encuentra sobre la posición del mango y con el mango frontal se puede dar un comando manual localmente. Gracias a la flexibilidad de combinar los dispositivos directamente en el campo, hay menos códigos de pedido que gestionar.