Los transformadores son dispositivos que transfieren energía eléctrica de un circuito a otro mediante hilos acoplados inductivamente.
Principales ventajas
- La gama más completa disponible en el mercado: oferta repartida en el rango de 8 a 2500 VA.
- Comodidad y seguridad.
- Transformación y continuidad del servicio.
- Flexibilidad y facilidad de instalación.
Características principales
- Los transformadores de ABB poseen distintivos de calidad que certifican sus prestaciones.
- Instalables en todo el mundo.
- Estabilidad y conservación de los dispositivos conectados, porque su funcionamiento correcto está directamente relacionado con un suministro preciso de tensión.
- Instalables en la posición más apropiada en el cuadro de distribución, gracias a la posibilidad de instalar el transformador directamente en la placa o sobre una guía DIN.