Analizadores de redes D1M

Analiza fácilmente la energía

Keyvisual_D1M_20_Hero

Los analizadores de redes D1M ofrecen una solución efectiva para mejorar la huella energética de un edificio, cubriendo mediciones integrales y capacidades de medición completas que mejoran la eficiencia energética del sistema eléctrico de cualquier aplicación estándar, desde edificios hasta industrias.

Los nuevos analizadores de redes D1M para montaje en carril DIN se han diseñado de forma común para adaptarse perfectamente y de forma escalable a cualquier necesidad de monitorización, prestando gran atención a la intuición, la calidad y la experiencia de usuario. 

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Principales beneficios

Principales características

  • Solución completa con funcionalidades de medición que cumplen con el estándar de precisión IEC 61557-12

  • Pantallas LCD/LED claras y fáciles de leer que ayudan a reducir el tiempo necesario para operar los medidores de potencia.

  • Protocolos de comunicación Modbus RTU y Modbus TCP/IP

  • 2 DO en D1M 15 y 2 DI/DO en D1M 20
  • 3 módulos de ancho
  • Desplazamiento automático de la pantalla
 

Gama de productos

D1M_15
D1M 15

El D1M 15 es un multímetro digital para monitorizar sistemas eléctricos, dirigido principalmente a la medición de parámetros eléctricos básicos.

D1M_20
D1M 20

El D1M 20 es un analizador de redes que incorpora tasa de distorsión harmónica THD y medidas de importación / exportación (4 cuadrantes) para aplicaciones básicas de análisis de calidad eléctrica.

Oferta relacionada

Productos y documentación

Productos
Documentación
Loading documents
Select region / language