Bobinas de disparo

Las bobinas de disparo se utilizan para la apertura remota del dispositivo de protección cuando se les aplica una señal mediante tensión. Las bobinas de disparo utilizan una bobina como los MCB para disparar. Para disparar una bobina es necesario elegir el voltaje correcto y asegurarse de que la fuente de alimentación utilizada proporcione el Ibmax correspondiente.

Para cualquier consulta

Contáctanos

Beneficios

arrows crossing
Compatibilidad con MCBs y RCDs​

Versión montada a la derecha adecuada tanto para MCB como para RCD y versión montada a la izquierda para MCB

easy to install
Fácil instalación

Ahorro de tiempo en el montaje gracias a los mosquetones fijos para la versión montada a la derecha y a través de los eslabones de conexión en la versión montada a la izquierda

arrows_4
Expansibilidad

Combinación con contactos auxiliares y de señalización, así como con los mandos motores (MOD) y las unidades de reconexión automática (AR)

Características

  • Hueco para peines de conexión en la parte superior e inferior para permitir la instalación con bloques de barra
  • Código QR impreso en la parte frontal del producto para acceder fácilmente a los datos del producto
  • Secciones transversales de cableado: 1 hilo 0,75...2,5mm², 2 hilos máx. 2 x 1,5mm²
  • Rango de voltaje extendido para la versión A1. De 12... 60 V AC/DC a 12... 110 V CA/CC

Productos y documentación

Productos
Documentación
Loading documents
Select region / language