Interruptores automáticos compactos S200C

Ahorra hasta un 50% más de espacio en la instalación

Los interruptores automáticos S200C son compactos,  adecuados para ahorrar espacio en la instalación.
Esta serie de interruptores compactos se presenta en las siguientes combinaciones de polos 1P+1P en 1 módulos, 2P en 1 módulo, 3P y 4P en 2 módulos; con un poder de corte que va desde los 3 hasta los 10kA. Estas características le permiten cubrir aplicaciones tanto residenciales como industriales, incluyendo segmentos como marina y tracción.
Posible combinación con los contactos auxiliares/señalización de la serie G2C.

Principales beneficios

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

Solución compacta

Ahorra un 50% más de espacio en la instalación
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Fácil de instalar

Alimentación flexible, connexión, combinación y desembalaje sencillos
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

Versátil

Gama amplia con múltiples certificaciones para cubrir distintas aplicaciones y segmentos, incluyendo a los segmentos de marina y tracción. 

Principales características

  • Alimentación con cables o bloques de barras, tanto por la parte superior como inferior
  • Indicador de estado del contacto I-ON / 0-OFF con colores verde/rojo en la maneta
  • Clips para agilizar el montaje y desensamblaje, facilitando incluso la retirada de un interruptor conectado mediante bloque de barras a un conjunto de dispositivos.
  • Espacio dedicado para etiquetas que faciliten la identificación de la línea protegida
  • Combinación simple con contacto auxiliar/señalización de la serie G2C para monitorizar el estado del dispositivo. Montaje a la derecha o a la izquierda

Productos y descargas

Buscador de productos
Documentación
Loading documents
Select region / language