Los interruptores automáticos protegen las instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, por lo que garantizan la fiabilidad y la seguridad de las maniobras. La serie System pro M compact SN 201 está formada por dispositivos de protección contra sobreintensidades. Disponen de dos mecanismos de disparo diferentes: el mecanismo de disparo térmico para la protección contra sobrecargas y el mecanismo de disparo electromagnético para la protección contra cortocircuitos.
Principales ventajas
- Gama compacta que permite ahorrar espacio, 1P+N en un solo módulo.
- Compatible con los accesorios de la gama de Interruptores automáticos magnetotérmicos S200 (System pro M compact) mediante el accesorio SN201-IH.
- Amplia gama de accesorios.
- Portaetiquetas para facilitar la identificación de la línea protegida.
- Indicador de la posición de los contactos en la maneta mediante los colores verde/rojo.
Características principales
- La gama de interruptores automáticos modulares de la serie SN 200 están disponibles en curva de disparo C. Para otras curvas, consultar.
- Configuración de polos disponible en 1P+N.
- Poder de corte hasta 10 kA.
- Intensidades nominales hasta 40 A.
- Cumple la norma de producto UNE-EN 60898.