Interruptores diferenciales

La protección definitiva para las personas y los equipos

Los interruptores diferenciales protegen a las personas y los equipos contra el riesgo de incendio. Una gama completa que cubre todas las aplicaciones en los segmentos residencial, terciario e industrial. ABB ofrece todo tipo de interruptores diferenciales que cumplen las normas internacionales IEC: interruptores diferenciales puros, interruptores diferenciales combinados, dispositivos diferenciales adaptables, relés diferenciales de carril DIN y de panel frontal.
 

Principales ventajas

  • Alta calidad.
  • Gama completa.
  • Gama global.

    Características principales

    • Disponibles las clases AC, A, B y AP-R de alta inmunización.
    • Intensidades nominales de hasta 125 A: se pueden obtener corrientes mayores usando relés diferenciales.
    • Todas las sensibilidades disponibles, desde 10 mA hasta 1A.

    Para cualquier tipo de consultas

    Contáctanos

    Destacados


    Nuestra oferta


    Select region / language