Los OVR Tipo 2 y Tipo 2+3 se han diseñado para proteger instalaciones eléctricas y equipos sensibles contra sobretensiones causados por impactos indirectos de rayo (generalmente, cercanos a la instalación) a la vez que se garantiza un nivel de tensión residual (Up) de reducido valor. Se caracteriza por su capacidad de descargar intensidades con formas de onda de 8/20 µs sin peligro para la instalación eléctrica.
Principales ventajas
- Los OVR Tipo 2 y Tipo 2+3 están disponibles en versiones específicas con distintos números de polos para todo tipo de sistemas de distribución.
- Para todas las versiones, el máximo nivel de protección Up es de 1.25 kV, un valor apropiado para la protección de todo tipo de equipos, incluso los más sensibles.
- Sistema de reserva de seguridad en OVR T2s para una mayor protección de los equipos.
Características principales
- Imáx 20 kA, 40 kA y 80 kA.
- Up 1 kV, 1,4 kV y 1,5 kV.
- Uc (a.c/d.c) 75V, 150V, 275V, 350V, 440V, 600 V y 760V