Protectores contra sobretensiones OVR Tipo III

Bajo nivel de tensión de residual (Up)

Los OVR Tipo 3 se deben instalar tan cerca como sea posible de los equipos sensibles que se quiera proteger. Ensayados con intensidades combinadas de 1,2/50 - 8/20, garantizan un nivel muy bajo de tensión residual Up.

Principales ventajas

  • Nivel de tensión residual Up extremadamente bajo, ideal para proteger hasta los equipos más sensibles.
  • Intensidad máxima de descarga Imax de 10 kA.
  • Modo de protección común y diferencial.

Características principales

  • Imáx 10 kA.
  • Up 900 V.
  • Uc 275 V y 440V.

¿Necesita más información?

Buscador de documentos

Descarga de documentos
Loading documents

Select region / language