SMISSLINE TP

El sistema de aparamenta modular enchufable más seguro

SMISSLINE TP es la solución más completa para proteger aquellas instalaciones donde la continuidad de servicio es crítica, permitiendo una instalación y un mantenimiento rápido y sencillo.  Apto para una gama cantidad de aplicaciones distintas, especialmente para el sector del Critical Power (en las que se incluye Centros de datos y hospitales). El sistema permite la conexión y desconexión de los interruptores en tensión, sin la necesidad de utilizar equipos de protección personal adicional contra peligros eléctricos. Descubriendo un mundo de posibilidades en cuanto a la instalación, maniobra y flexibilidad.

Principales ventajas

  • Seguridad: El sistema de aparamenta modular enchufable SMISSLINE TP permite enchufar y desenchufar los interruptores en tensión, sin la necesidad de utilizar equipos de protección personal adicional contra peligros eléctricos.
  • La fácil instalación de estos dispositivos enchufables supone un ahorro de tiempo. Además, también se ahorra espacio en los armarios de mando gracias a su instalación en vertical.
  • Mantenimiento rápido y sencillo del cuadro eléctrico: el cableado de entrada ya está integrado en el sistema enchufable. Por lo tanto, es mucho más sencillo configurar la instalación así como realizar tareas de mantenimiento, incluso para aquellos operarios con poca experiencia.
  • Flexibilidad y modularidad.
  • Sistema con un embarrado de señalización, gracias a que el cableado de entrada de señalización auxiliar está ya integrado.
  • Ahorro de espacio en el armario gracias a su posible instalación en vertical.

Características principales

  • Disponibilidad de alto voltaje: Sistema Busbar,carriles de contacto max. 100A; sistema de entradas con un máx. 250 A.
  • 5 sistemas de seguridad que se pueden enchufar directamente, tales como MCBs, RCDs, SPDs,arrancadores motore interruptores seccionadores.
  • Certificaciones y homologaciones a nivel mundial.
  • Protección a prueba de contactos con los dedos IP2XB.
  • Excelente seguridad para mantenimiento y servicio.

¿Necesita más información?

Destacados

Nuestra oferta

SMISSLINE TP, sistema de aparamenta modular enchufable directamente en tensión

 

  • Interruptores automáticos con curvas: B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z, e intensidades nominales de 0,5 A a 63 A. Poderes de corte último Icn conforme a EN 60898-1 de 6 kA y 10 kA e Icu conforme a IEC 60947-2 hasta 50 kA. Disponibilidad para el mercado norteamericano, con certificación UL 489.     
  • Interruptores diferenciales con intensidades nominales de 25, 40 y 63 A y sensibilidades de 10, 30, 100, 300 y 500 mA. Detectan fugas a tierra de tipo senoidal y pulsante, y también están disponibles en versión de alta inmunización y selectivo.     
  • Interruptores combinados en versiones de 2 y 4 polos con anchuras de 36 mm y 72 mm, respectivamente, con un poder de corte Icn conforme a EN 60898-1 de 6 kA y 10 kA y sensibilidades de 10, 30 y 100 mA, también disponible en versiones de alta inmunización.     
  • Guardamotor MS325 y adaptador para guardamotores MS116, MS132.
  • Protector contra sobretensiones OVR.
  • Interruptor-seccionador IS404.
  • Amplia gama de accesorios.

Productos y documentación

Buscador de productos
Documentación
Loading documents
Select region / language