Cuadro de distribución para medida con transformador
CDCS 16015, SDCS 16023, 23018, 25043
Los cuadros de distribución premontados Kabeldon están disponibles en cuatro variantes para 160 A o 250 A e incluyen todos los componentes esenciales para la conexión al cable de servicio o instalar un transformador de intensidad, bloques de terminales y contador. Grupos de salida no incluidos.
– El envolvente de CDCS 16015 integra una base apta para su instalación sobre el suelo tanto en interior como en el exterior.
– En el caso de SDCS, la elección de la base depende de si la instalación se realizará sobre el suelo o fijándolo a la pared en el interior, o bien sobre el suelo en el exterior.
Los cuadros de distribución para medida con transformador están adaptados para un sistema de 5 conductores tipo TN-C-S.
Principales ventajas