Contactores AFS para aplicaciones de seguridad

Ayude a que su sistema sea más seguro

Diseñado para aplicaciones de seguridad de máquinas, los contactores AFS incorporan bloques de contactos auxiliares frontales (contactos vinculados mecánicamente y contactos de espejo) lo que las convierte en ideales para la monitorización y control de circuitos. La gama completa de dispositivos de seguridad de ABB simplifica en gran medida la generación de sistemas de protección.

Principales ventajas

  • Cumpliendo con los principales estándares de seguridad EN ISO 13849 y EN 62061, garantiza un uso seguro de la maquinaria y el equipo.
  • Los contactos auxiliares garantizan conocer el estado de los contactores.
  • Diseñado en color amarillo para una rápida identificación del circuito de seguridad.
  • Simplifique el cálculo del nivel de seguridad de la instalación con las herramientas FSDT y sistema que muestran los valores de seguridad.

Características principales

  • Calibres hasta 400 kW - 400 V AC-3, 600 hp - 480 V y 1050 A - 690 V AC-1, 900 A (uso general).
  • Alta velocidad de respuesta para aumentar la seguridad, con un tiempo de apertura, 20 ms, para los contactores AFS con interface de PLC.
  • Contactos vinculados mecánicamente y de espejo para evitar que se produzcan señales erróneas al circuito de control en caso de producirse algún problema.
  • Contactos de bajo consumo con una capacidad de conmutación de 12 V, 3 mA 10-7.
  • Filtro Antiparasitario integrado donde las sobretensiones son gestionas por el propio contactor, evitando que la perturbación alcance al circuito de control.
afs-family

¿Necesita más información?

Destacados

safety_tools

Enlaces a herramientas de seguridad: 

> FSTD
> SISTEMA
> ABB Library file

Productos relacionados

Productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language