Contactores auxiliares NF

Asegure el tiempo de actividad y optimice stocks con la tecnología AF más reciente hasta 2650 A

Los contactores auxiliares NF vienen con la tecnología AF de serie. La bobina controlada electrónicamente ofrece múltiples beneficios en comparación con las alternativas convencionales, brindando una configuración óptima en todo momento.

Principales beneficios

  • Optimice la logística y reduzca los gastos de administración con menos variantes de productos que manejar.
  • Acceda al soporte local y utilice los mismos productos en todas partes del mundo.
  • Una reducción del consumo de la energía de la bobina le permite ahorrar hasta un 80 % de energía.
  • Asegure su tiempo productivo: permita que la tecnología AF corrija las caídas y bajadas de tensión.
  • Gamas de cuatro y de ocho polos disponibles, ocho polos con bloque de contacto auxiliar de cuatro polos permanentemente fijo.

 

Principales características
  • Tipos de conexión disponibles: mordaza, resorte y lengüeta redonda.
  • Supresión de sobretensión incorporada.
  • Solapamiento de contactos de retardo/avance para las variantes NF33/11 y NF51/11.
  • Accesorios fáciles de usar mediante la función de encajar para conectar.
  • Contactos con articulación mecánica.
NF22,-NF31,-NF40,-NFZ40,-NFZ31,-NFZ22_presentation

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language