Contactores para la conmutación de CC

Para una manera compacta y eficiente de conmutar la CC

Las gamas GA y GAF se han diseñado específicamente para conmutar circuitos de CC de hasta 1500 V. Gracias a la ruptura eficiente de los circuitos de CC, la gama de productos es una de las más compactas del mercado. Nuestra gama estándar de contactores AF también se puede utilizar para conmutar CC para intensidades de 850 V CC como máximo.

Principales beneficios

  • Diseño compacto y moderno.
  • Con la aprobación de IEC y UL.
  • Acceda al soporte local y utilice los mismos productos en todas partes del mundo.
  • Fiable en todas las redes.

Principales características

  • Hasta 1050 A, 1500 V CC-PV3 para aplicaciones PV solar.
  • Hasta 2050 A, 1000 V CC.
  • La gama GAF está basada en la tecnología de eficacia probada AF.
  • Amplia gama de tensiones de control (p. ej: 100 - 250 V CA / CC).
  • Interfaz de autómata programable, 24 V CC - 100 mA.
  • Supresión de sobretensión incorporada.
1sfc101388v0001 (1)

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language