Contactores tetrapolares AF

Asegure el tiempo de actividad y optimice stocks con la tecnología AF más reciente hasta 2650 A

Con la tecnología AF como estándar, se sienta un nuevo precedente en la industria. La bobina controlada electrónicamente ofrece múltiples beneficios en comparación con las alternativas convencionales, brindando una configuración óptima en todo momento.

Principales beneficios

  • Optimice la logística y reduzca los gastos de administración con menos variantes de productos que manejar.
  • Acceda al soporte local y utilice los mismos productos en todas partes del mundo.
  • Una reducción del consumo de la energía de la bobina le permite ahorrar hasta un 80 % de energía.
  • Asegure su tiempo productivo: permita que la tecnología AF corrija las caídas y bajadas de tensión.

Principales características

  • Hasta 1000 A, 690 V CA-1 y 540 A, 600 V (uso general).
  • Solo cuatro bobinas abarcan intensidades de 24 V - 500 V AC and 20 V - 500 V DC.
  • Supresión de sobretensión incorporada.
  • Repetidor y contactos con articulación mecánica.
  • Accesorios fáciles de usar mediante la función de encajar para conectar.

 

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language