B mini contactores tetrapolares

Compactos y potentes

Los mini contactores son especialmente idóneos para aplicaciones donde la fiabilidad sea indispensable y el espacio sea vital. Las dimensiones, las características técnicas y la variedad del surtido ofrecen a los clientes una gran flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones.

Principales beneficios

  • El mini contactor más plano del mercado.
  • Funcionamiento sin ruido, gracias a la  bobina sin ruido de alimentación.
  • Ahorro de energía y de costes.
  • Uso flexible en cualquier posición.

Principales características

  • Hasta 20 A, 690 V CA-1 y 16 A, 600 V (uso general).
  • Tres tipos de conexión disponibles: tornillo, clavijas de soldadura y clavijas planas.
  • Versión especial con consumo de bobina de 1,4 W para conectar directamente al autómata programable.
  • Circuito de protección integrado con diodos y un supresor de sobretensión adicional.
Mini-contactors-presentation

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language