Guardamotores
Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores.
Principales ventajas
Características principales
- Control manual / proteccion contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas.
- Ajuste de corriente regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético.
- Función de desconexión.
- Compensación de la temperatura.
- Control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación.
- Poder de ruptura de un cortocircuito (Ics): hasta 100 kA.