Arrancador directo en caja DRAS

Arrancador compacto

DRAS es un arrancador directo en caja compacto y ergonómico. Es la mejor solución para el arranque de motores de hasta 7,5 kW. Los relés de sobrecarga térmica T16 para protección del motor deben seleccionarse por separado en función de la intensidad nominal del motor.

 

Principales ventajas

  • Tamaño compacto.
  • Conexión y funcionamiento sencillos.
  • Circuito de control precableado.

Características principales

  • Desde 4 hasta 7,5 kW, 400 V CA trifásicos.
  • Fijación rápida de la cubierta con tornillos cautivos.
  • Envolvente IP 65 y aislamiento eléctrico doble.
  • Alto número de maniobras eléctricas y mecánicas.
Direct-on-line-Enclosed-motor-starters_presentation

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language