Arrancador en caja cerrado DRAF

Disfrute de un arranque de motor fiable y de fácil instalación.

DRAF es un arrancador directo cerrado que integra tecnología AF. Se utiliza para el arranque de motores de hasta 7,5 kW y 10 CV y cumple las normas IEC y UL/CSA. Los relés de sobrecarga térmica TF42 para protección del motor deben seleccionarse por separado en función de la intensidad nominal del motor.

Principales ventajas 

  • Cumplimiento de las normas IEC y UL/CAS para asegurar la disponibilidad mundial.
  • Simplificación de la instalación mediante circuito de control precableado e instrucciones de cableado fáciles de seguir.
  • Fiabilidad en condiciones difíciles gracias a la solidez del envolvente.
  • El contactor AF gestiona las fluctuaciones de la tensión, eliminando interferencias y garantizando el tiempo de actividad.

Características principales

  • Desde 4 hasta 7,5 kW, 400 V CA trifásicos y 10 CV 480 V, con contactor AF en el interior.
  • Envolvente IP 66 y tipo 4X con aislamiento eléctrico doble.
  • Alto número de maniobras eléctricas y mecánicas.
  • Protección contra sobrecarga térmica con TF42.
  • Entradas de cable según sistema métrico o imperial.

¿Necesita más información?

Destacados

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language