Arrancadores compactos electrónicos

Un arrancador compacto con gran funcionalidad

Los arrancadores compactos electrónicos son arrancadores híbridos innovadores. Tienen  capacidad de realizar arranque directo, inversión de giro e incorporando la protección de sobrecarga del motor y la parada de emergencia. Combina los beneficios de la electrónica de estado sólido y el relé mecánico para ofrecer el máximo rendimiento durante su largo ciclo de vida. Gracias a su anchura de tan sólo 22.5 milímetros, la gama HF será la tecnología ideal cuando el espacio sea limitado.

Beneficios principales

  • Marcha adelante y atrás, protección del motor, parada de emergencia: todo incluido
  • Ahorro de espacio hasta 90% con tan sólo 22.5 mm de ancho
  • Hasta 75% de ahorro de tiempo en el cableado y la instalación, lo que supone menores errores de cableado
  • La conmutación de contactos mecánicos libre de carga reduce la pérdida de energía hasta un 34% gracias al puente de estado sólido

Características principales

  • Hasta 3 kW, 400 V AC y 9 A para cargas resistivas
  • Se adapta a carril DIN
  • Controlado vía salida del PLC a 24VDC
  • Arrancador inversor precableado
  • Vida eléctrica: 30 millones de ciclos de funcionamiento
  • Homologación ATEX, SIL3 y PL e
Electronic compact starters group picture_preview

Destacados

Documentos
Productos
Enlaces
Configurador
FSDT y SISTEMA
Loading documents

Tools to simplify the process of safety function design

FSDT is an ABB software for determining PL and SIL of safety functions and generating technical documentation. The tool helps simplifying the process of safety function design, verification and documentation. It supports the compliance of the requirements of both EN ISO 13849-1 and IEC 62061 as well as the European Machinery Directive. Please turn to your local ABB contact in order to purchase FSDT.

Another commonly used software tool for the calculation of PL according to EN ISO 13849-1 is SISTEMA, developed by IFA (The Institute for Occupational Safety and Health) in Germany. With SISTEMA it is possible to “build” safety functions, verify them and generate the technical documentation required. The tool is freeware and can be downloaded from the IFA website.

To simplify the use of FSDT and SISTEMA with our products we have created a library containing all of our HF-Starter dedicated for safety applications. Access here.

FSDT file for HF-Starter will be available in future.

Select region / language