VI15x Módulos de tensiones

Para una gestión avanzada del motor

Los módulos VI150 y VI155 miden las tensiones trifásicas y dotan al UMC100 con funciones como la proteccion contra sobrecargas, factores de potencia, subtensiones y sobretensiones.

El VI150 se utiliza en redes con conexión a tierra.
El VI155 se utiliza para redes con y sin conexión a tierra.


Principales ventajas

  • Alojamiento compacto, de tan solo 22,5 mm de ancho.
  • Detecte problemas de suministro antes de arrancar el motor.
  • Proteja el equipo, p. ej.: evite que las bombas funcionen en seco.
  • Recopile información fundamental para la gestión de la energía.

Características principales

  • Mide tensiones trifásicas.
  • Tensiones nominales del motor: 150 … 690 V AC.
  • Funciones avanzadas e proteccion del motor.
  • Diagnóstico del motor ampliado.
  • Salida de relé integrada adicional.

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language