Protectores contra sobretensiones OVR PV

¡Una singular gama de productos en el mercado! Al encontrarse a la intemperie, las instalaciones fotovoltaicas están expuestas a las sobretensiones procedentes de descargas atmosféricas. Disponemos una gama de protectores contra sobretensiones diseñada especialmente para las particularidades de las instalaciones fotovoltaicas.

Además de los modelos OVR PV 600 y 1000V existentes, ABB presenta una nueva especificación de 1500 V CC en nuestra oferta de OVR fotovoltaicos que ahora nos permite ofrecer la gama más completa disponible en el mercado. Este nuevo modelo se ha diseñado especialmente para satisfacer la tendencia prevista en el diseño de plantas generadoras a gran escala de 1500 V CC. Con esta nueva gama OVR, ABB no sólo deseaba unirse a la tendencia del mercado fotovoltaico que busca tensiones mayores, sino que pretendía presentar un producto realmente único en su género y establecer una nueva cota de referencia en cuanto a los protectores contra sobretensiones. Además se han introducido mejoras adicionales para conseguir prestaciones realmente ambiciosas, como una eventual intensidad de cortocircuito hasta 10 kA, única en el mercado.

Principales ventajas     

  • ¡Ahorro de costes! No se necesita protección adicional, ya que nuestro OVR PV 1500 V CC cuenta con funciones de autoprotección hasta 10 kA. Garantizamos al mismo tiempo una instalación más segura al reducir el riesgo de incendio en la instalación.
  • ¡Evita costes adicionales! Las ingenierías pueden hacer sus diseños ahora mismo con productos que ya cumplen la próxima normativa.
  • Por último, pero no menos importante: ¡Máxima seguridad! Toda nuestra gama fotovoltaica PV viene equipada con protección térmica patentada para pequeñas intensidades de CC presentes en instalaciones fotovoltaicas.

 

Características principales   

  • Desde 600 V CC para instalaciones pequeñas hasta 1000 V CC y 1500 V CC para parques solares a gran escala.
  • Gama de OVR PV Tipo I para instalaciones solares protegidas con pararrayos.
  • Gama con certificación IEC y UL.

¿Necesita más información?

 

Más información sobre

Select region / language