OVR Tipo 1 y Tipo 1+2 se han diseñado para descargar picos de alta intensidad sin destrucción alguna en la instalación. Este protector contra sobretensiones se caracteriza por su capacidad para resistir impulsos de intensidad con formas de onda de 10/350 µs que simulan el impacto directo proveniente de la intensidad de un rayo. Los SPDs Tipo 1 y Tipo 1+2 se colocan en el punto de entrada de la instalación en el cuadro de distribución principal para una protección global de esa instalación.
Principales ventajas
- La intensidad de impulso de 25 kA por polo (onda de 10/350 µs) satisface todos los requisitos para la protección contra picos de sobretensión.
- La creación precoz del arco eléctrico generado por su dispositivo de encendido electrónico reduce el nivel de protección (Up) hasta un valor óptimo de 2,5 kV.
- Los SPDs OVR T1 contienen una cámara de arco específica para extinguir el arco eléctrico a continuación de la descarga, y pueden abrir cortocircuitos de hasta 50 kA sin utilizar protección de respaldo.
Características principales
- limp 25 kA y 12.5 KA.
- 3 tipos de intensidad de seguimiento (If) 50, 15 y 7 kA.
- Cámara apagachispas y varistor.