Cables y conectores

Muchos de los productos de ABB Jokab Safety se conectan mediante conectores M12 estándar. Esto facilita la instalación, ahorra mucho tiempo y también reduce considerablemente el riesgo de conexiones incorrectas.

Por lo tanto, hemos desarrollado cables con 5 conductores, 5 x 0,34 mm + apantallamiento u 8 conductores; 8 x 0,34 mm + apantallamiento que ofrecen todas las ventajas que creemos debe tener un buen cable. Están disponibles en cualquier longitud y en varias longitudes estándar, con conectores moldeados rectos o en ángulo, macho o hembra.

C9 y C13 son unos cables especialmente adecuados para unidades Tina 4A y Tina 8A. Para la línea de alimentación tienen conductores más gruesos, de 0,75 mm2, y de 0,5 mm2 para demás conductores + apantallamiento. 

 

 

Cables_and_Connectors_390x195
Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language