Parachoques de seguridad ASB

Parachoques de seguridad personalizado

 

Nuestros parachoques de seguridad constan de un núcleo de espuma suave que proporciona una distancia de frenado y parada larga (sobrecarrera). Es la solución perfecta para máquinas que necesitan más tiempo para pararse.
 
Principales ventajas
  • Longitudes personalizadas
  • Secciones diferentes para distancias de frenado distintas
  • Superficies diferentes para entornos distintos
  • Se suministra con perfil

Características principales
  • Longitud personalizada entre 0,2 y 3 m 
  • Negro/amarillo
  • Poliuretano o caucho nitrilo
  • Dos cables, cada uno de 5 m de longitud
z1f09074c-80dd-467a-81fc-fc2e40a2ee50_2TLC010122V0201
Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language