Cerramientos de seguridad

El Quick-Guard es un cerramiento de seguridad muy flexible que consta de unos pocos componentes como: secciones de aluminio, piezas de montaje patentadas, bloqueos,  malla, paneles sólidos o de reducción de ruidos.
 
Gracias a nuestro sistema patentado de fijación mediante tornillos, podemos suministrar todos los soportes premontados con tornillos y tuercas de fijación. No es necesario taladrar orificios en los perfiles, y los cortes ya están hechos. Por lo tanto, es muy sencillo montarlo y modificarlo.

El Quick-Guard se puede suministrar de dos maneras: diseñado por usted mismo in situ (Quick-Guard Express) o diseñado y cortado según un esquema (Quick-Guard standard).

 

quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1

¿Necesita más información?

Destacados

Nuestra oferta

Documentos
SafeCAD
Loading documents

SafeCAD

SafeCAD es un complemento para el programa AutoCAD que le permite diseñar rápida y fácilmente soluciones de seguridad con nuestro sistema de cerramientos Quick-Guard.

Como entrada para el programa se utiliza un boceto sencillo del sistema de protección. Se teclean las posiciones de puertas y trampillas, la malla elegida, policarbonato, hoja de acero/aluminio o paneles de reducción de ruido. El programa genera automáticamente planos 3D junto con listas de cortes y componentes. Estos planos también se usan como base para el montaje y la instalación.

Tenga en cuenta que se necesita AutoCAD para poder ejecutar SafeCAD. También se necesita una clave de licencia para SafeCAD® (gratuita) para desbloquear y activar el programa. Esa clave de licencia se obtiene por separado poniéndose en contacto con su representante de ventas local.

SafeCAD 6 - para Windows 7 y AutoCAD 2015 (64-bit)
SafeCAD 6 - para Windows 7 y AutoCAD 2015 (32-bit)
SafeCAD 6 - para Windows 7 y AutoCAD 2013-2014 (64-bit)
SafeCAD 6 - para Windows 7 y AutoCAD 2013-2014 (32-bit)
SafeCAD 2012 - para Windows 7 y AutoCAD 2012 (64-bit)
SafeCAD 2012 - para Windows 7 y AutoCAD 2012 (32-bit)

 

SafeCAD
Select region / language