Safeball
El Safeball consta de una bola esférica que contiene dos pulsadores integrados, uno a cada lado de la bola. Para poder arrancar y operar la máquina, es necesario activar ambos pulsadores. Por lo tanto, se reduce el riesgo de activación involuntaria y el uso del dispositivo es fácil y ergonómico.
El Safeball se puede utilizar en aplicaciones que requieran el uso de una o de ambas manos. En el caso de un dispositivo de mando a dos manos, el operador necesita un Safeball a cada mano para poder operar una máquina Si se suelta uno o ambos pulsadores, la máquina recibe una señal de parada.
Principales ventajas
- Ergonómico con varias opciones de sujeción
- Fuerza de activación baja, pero distintiva
- Opciones de montaje flexibles
Características principales
- 1 NO + 1 NC
- Varias longitudes de cable
- Clase de seguridad certificada: PL e/Cat 4