Dispositivos optoelectrónicos de protección
Los dispositivos optoelectrónicos de protección se utilizan para detectar la presencia de personas u objetos en una zona peligrosa. Las cortinas fotoeléctricas tienen varios haces de luz infrarroja colocados uno al lado del otro, muy juntos. Sin embargo, las barreras fotoeléctricas constan de hasta cuatro haces de luz. Las cortinas fotoeléctricas se suelen escoger para distancias cortas; las barreras fotoeléctricas, por el contrario, para distancias más largas. El dispositivo optoelectrónico se puede colocar como protección en una apertura o alrededor de una zona peligrosa. Cuando el haz de luz se interrumpe, la máquina que se encuentra dentro del área protegida recibe una señal doble de parada.