Interruptores de final de carrera

Dispositivos de detección fiables

Los interruptores de final de carrera son dispositivos electromecánicos. Los contactos están unidos mecánicamente a un actuador. Al combinar diferentes tipos de actuadores, cajas y contactos, nuestros interruptores de final de carrera se adaptan perfectamente a una gran variedad de aplicaciones en el entorno que sea.

Principales ventajas

  • Operaciones fiables.
  • Operaciones visibles.
  • Cada aplicación dispone del interruptor de fin de carrera adecuado.

Características principales

  • Caja de plástico o de metal, IP65 o IP67.
  • Capaz de conmutar corrientes de hasta 10 A.
  • Durabilidad mecánica de hasta 10 millones de operaciones.
Limit-switches

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language