LineStrong

Interruptor de seguridad por tracción de cable

Los paros de seguridad LineStrong son interruptores de seguridad por tracción de cable diseñados para montarse en máquinas y en secciones de cintas transportadoras que no se pueden proteger mediante defensas.  A diferencia de los pulsadores de paro de emergencia, el LineStrong puede generar un comando de emergencia desde cualquier punto a lo largo del cable instalado y, por lo tanto, proporciona una protección de paro de emergencia robusta para las cintas transportadoras y máquinas que no estén protegidas.
 
Principales ventajas

  • Alto nivel de seguridad
  • Hasta 200 m de cable con un interruptor
  • Conexión mecánica fiable
  • Construcción robusta

Características principales

  • Modelos de acero inoxidable
  • Modelos ATEX
  • Accionamiento en dos direcciones
  • Modelos con pulsador de parada de emergencia
LineStrong-390x195

¿Necesita más información?

Buscador de productos
Documentos
Modelos de LineStrong
Loading documents

LineStrong está disponible en distintos modelos:

  • LineStrong1

    Interruptor pequeño, compacto y robusto que admite cables de hasta 30 metros con un único interruptor. LineStrong1 tiene una carcasa robusta fundida a presión.

  • LineStrong2

    Interruptor robusto que admite cables de hasta 80 metros con un único interruptor. Según el entorno en el que vaya a utilizarse el interruptor, pueden elegirse distintos materiales. LineStrong2 también existe en modelos con bloque de contactos certificado a prueba de explosiones.

  • LineStrong3

    Interruptor robusto que admite cables largos de hasta 250 metros con un único interruptor. Según el entorno en el que vaya a utilizarse el interruptor, pueden elegirse distintos materiales. LineStrong3 está disponible en modelos con la entrada de cable desde el lado izquierdo, desde el lado derecho o desde ambos lados del interruptor. LineStrong3 también existe en modelos con bloque de contactos certificado a prueba de explosiones.

Select region / language