Gama completa Sentry

Los modelos Sentry BSR son modelos económicos de relés de seguridad para aplicaciones básicas tales como la monitorización de pulsadores de parada de emergencia y expansiones de salidas de seguridad donde no sea necesaria la temporización.

Los modelos Sentry SSR son relés de seguridad sencillos de usar diseñados para aplicaciones específicas como dispositivos de 1 o 2 canales, dispositivos de seguridad OSSD y dispositivos de seguridad bimanual. Algunos de ellos ofrecen una función de retraso de desactivación.

Los modelos Sentry TSR temporizadores de seguridad con una excelente precisión. Cada modelo ofrece distintas funciones de temporización. El Sentry TSR puede usarse como un relé de expansión con función de temporización.

Los modelos Sentry USR son relés de seguridad universales y el mismo modelo puede usarse con la mayoría de los dispositivos de seguridad. Todos ellos llevan una pantalla en la parte frontal facilitando así la configuración y la localización de errores gracias a sus extensivas indicaciones.

Use la pestaña “selección de tabla” o los filtros en la pestaña “buscador de productos” para encontrar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.

Características principales

- Hasta PLe/SIL 3
- Potentes salidas de hasta 6A
- Expansión sencilla de las salidas de transistor seguras de Pluto (modelo BSR)
- Rearme manual o automático seleccionable gracias a selector frontal (modelo SSR)
- Pantalla frontal para la configuración y la localización de errores (modelos TSR10 y USR)
- Funciones de programación avanzada (modelos TSR10 y USR)
- El multi-rearme permite rearmar hasta 10 relés con un único pulsador de rearme (modelo con función de rearme manual +24VCC)
- La iluminación y el parpadeo del pulsador de rearme gestionado por el relé de seguridad Sentry
- Amplia indicación LED
- Bloques de contacto desmontables

 

 

Sentry group_2TLC010001V0201

¿Necesita más información?

Buscador de producto
Documentos
Planos CAD
Loading documents

Dispone de todos los planos CAD para los dispositivos de seguridad aquí.

Select region / language