Relé de seguridad universal

Los modelos Sentry USR son relés de seguridad universales y el mismo modelo puede usarse con la mayoría de dispositivos seguridad lo que reduce el stock y ahorra espacio en el almacén. Además el personal de seguridad tendrá menos modelos que estudiar y aprender.

Todos los modelos Sentry USR tienen una pantalla en la parte frontal para una configuración simple. La pantalla también muestra mensajes de error del relé y también amplias indicaciones sobre su estado. .

Los Sentry USR10 y USR22 están preparados para monitorizar los paros de emergencia, interruptores de seguridad, dispositivos de seguridad OSSD, dispositivos de seguridad bimanual y bordes, alfombras y parachoques de seguridad.;

Características principales

  • Un modelo para todo tipo de aplicaciones
  • Hasta 3 PL e/SIL
  • Configuración sencilla usando la pantalla para seleccionar entre configuraciones predefinidas y configuraciones personalizadas
  • Funciones de programación avanzada de 0 a 999 segundos
    • Precisión de 0.1 segundos hasta los 100 segundos y de más de 1 segundo superando los 100
    • Precisión de ± 1%
  • Pantalla con detallada información de estado
  • El multi-rearme permite rearmar hasta 10 relés con un único pulsador de rearme
  • La iluminación y el parpadeo del botón de reinicio gestionado por el relé de seguridad Sentry
  • Amplia indicación LED
  • Bloques de conexión extraíbles

 

 

Sentry TSR10_2TLC172070V0201

¿Necesita más información?

Buscador de productos
Documentos
Planos CAD
Loading documents

Dispone de todos los planos CAD para los dispositivos de seguridad aquí.

Select region / language