Relés de expansión

Los modelos Sentry BSR y TSR pueden usarse como relés de expansión,

Los relés de expansión se usan para incrementar el número de salidas seguras de los relés de seguridad o PLC de seguridad como Pluto. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones donde es necesario detener varias máquinas.

El modelo Sentry BSR son relés de expansión económicos que también pueden usarse con las salidas de seguridad -24 VCC de Pluto. No disponen de función de temporización

El Sentry TSR10 ofrece funciones avanzadas de temporización funciones como el retraso a la activación/desactivación, bypass temporizado y rearme temporizado. El tiempo se fija desde la pantalla, desde 0 a 999 segundos con una precisión de ± 1%.

El Sentry TSR20 dispone de una función de retraso de desactivación, 0.5 o 1.5 segundos seleccionables con un selector. El TRS20 el modelo +24 VCC y el TSR20M el modelo de voltaje de red (85-265 VCA/120-275 VCC).

Características principales
  • Hasta 3 PL e/SIL
  • Expansión sencilla de las salidas de transistor seguras de Pluto
  • Excelente precisión de ± 1%
  • Funciones avanzadas de temporización (TSR10)
  • Selección sencilla de tiempo mediante interruptor (TSR20 y TSR20M)
  • Amplia indicación LED
  • Bloques de contacto desmontables
Sentry expansion

¿Necesita más información?

Buscador de productos
Documentos
Planos CAD
Loading documents

Dispone de todos los planos CAD para los dispositivos de seguridad aquí.

Select region / language