Eden
El Eden es un sensor de seguridad sin contacto para puertas enclavadas que detecta la posición segura. El sensor de seguridad se utiliza para garantizar que una máquina se detenga cuando una puerta o compuerta se abre. También se puede utilizar para supervisar que un robot esté parado en una posición fija cuando alguien entra a la zona de trabajo del robot.
Un sensor de seguridad sin contacto consta de dos piezas complementarias que puedan detectar la presencia de una de la otra sin contacto mecánico. Comparado con los interruptores mecánicos tradicionales, permite un montaje más flexible. El Eden se comunica constantemente entre las dos piezas y, en caso de que ocurra un error, emitirá directamente una señal de parada.
Principales ventajas
- El rango de detección de 360° permite un montaje flexible
- Conexión en serie conforme a la Cat 4
- Soporta entornos hostiles
- Menos cableado y unidades de control con función de restablecimiento
- Apropiado en entornos propensos al fraude
- Resolución de problemas más sencillas gracias al indicador LED con datos ampliados y a la señal de información
Características principales
- Distancia de detección: de 0 a 15 mm
- IP69K
- Conector M12
- Modelos de codificación de alto nivel