Magne
El Magne es un bloqueo de procesos magnético diseñado para bloquear eléctricamente puertas y compuertas en aplicaciones sensibles a interrupciones innecesarias. Gracias a su electroimán, el Magne mantiene la puerta cerrada con una fuerza de retención de hasta 1500 N. El Magne también está disponible en versiones con imán permanente integrado que mantiene la puerta o la compuerta cerrada incluso cuando el electroimán no recibe alimentación. Para asegurarse de que se mantiene la seguridad, el Magne está disponible en versiones con un sensor de seguridad sin contacto Eden que indica si la puerta está cerrada debidamente o no.
Principales ventajas
- Menor desgaste gracias al bloqueo electromagnético.
- Tolerancias de montaje mejores.
- Soporta entornos hostiles
- La puerta permanece cerrada gracias al imán
- Sin corriente de pico en la activación
- Conexión en serie de sensores de seguridad conforme a la Cat 4
Características principales
- Fuerza de bloqueo de hasta 1500 N (>150 kg)
- Modelos con o sin sensor de seguridad integrado
- Salida de información e indicador LED
- Varios juegos de montaje disponibles; p. ej.: con manilla