MKey
La función de los interruptores de seguridad MKey es detectar la posición de las protecciones móviles. Han sido diseñados para encajar en el borde de resguardos móviles deslizantes, trampillas y batientes de máquinas. Los interruptores MKey tienen cabezas giratorias, lo que facilita su montaje y ofrece diferentes posiciones de entrada del actuador.
Los interruptores MKey están disponibles en varias versiones para satisfacer necesidades diferentes. Puede escoger el material que desee en función del entorno en el que se utilizará el interruptor. Para conseguir una durabilidad mayor, hay versiones en acero inoxidable. Para su uso en zonas peligrosas donde existan condiciones explosivas, hay versiones con la certificación ATEX e IECEx.
Principales ventajas
- Montaje fácil gracias a la cabeza giratoria
- Modelos de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Modelos a pruebas de explosiones
Características principales
- Modelos de plástico, de plástico con acero
- Modelos de bloqueo por resorte y bloqueo
- IP69K
- Modelo con desbloqueo manual