Sense

Interruptor sin contacto sencillo para entornos hostiles

 

El Sense es un sensor de seguridad sin contacto para puertas enclavadas   El sensor de seguridad se utiliza para garantizar que una máquina se detenga cuando una puerta o compuerta se abre. También puede monitorizar que un robot esté parado en una posición supervisada cuando alguien entra a la zona de trabajo del robot.
Un sensor de seguridad sin contacto consta de dos piezas complementarias que pueden detectar la presencia una de la otra sin contacto mecánico. Comparado con los interruptores mecánicos tradicionales, permite un montaje más flexible. El Sense se comunica constantemente entre las dos piezas y, en caso de que ocurra un error, emitirá directamente una señal de parada. El Sense es compatible con todos nuestros módulos de control. 


Principales ventajas
  • Fácil de colocar con tamaño compacto
  • Gran tolerancia a la desalineación
  • Soporta entornos hostiles

Características principales

  • Gama de 14 mm
  • Salidas PNP, 2NO + 1NC
  • Acero inoxidable aprobado por el UL
  • IP69K
  • Diferentes longitudes de cable
zSense

Nuestra oferta

Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language