System pro E  comfort

Cree su propia obra maestra 

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante.  Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos.  La amplia gama de tamaños y de versiones hace que System pro E comfort sea una de las gamas más completes de cajas de distribución que complementa la oferta de protección, control y monitorización de ABB.

 
 Principales ventajas

  • Amplia variedad de tamaños, desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa.
  • Diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos.
  • Amplio espacio interior.
  • La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño.

 

Características principales

  • Color: RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. Puerta disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente.
  • Clase de protección: II
  • Grado de protección IP: IP41 e IP65.
  • Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A.

¿Necesita más información?

Destacados

 

Gama de productos

Herramientas y soporte

Select region / language