Cajas universales de poliéster
Aria es una gama de armarios monobloque fabricados en G.R.P. (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) adecuados para exteriores y entornos pesados.
Aplicaciones
Se adapta a una gran variedad de aplicaciones siempre que se necesite una carcasa robusta
Gracias al material G.R.P.: temperaturas de funcionamiento de -25 °C a 70 °C en uso continuo, temperaturas máximas de hasta 130 °C
Gracias al altísimo grado de protección hasta IP66.
Gracias al material libre de halógenos
Watertight multipurpose boxes
Glass Reinforced Polyester modular enclosures
Modular system
Cabinets for subterranean cable networks and all types of outdoor industrial applications
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo
Encuentra de forma rápida un distribuidor ABB