System pro E control IS2

Envolventes autoportantes para automatización y control

Los cuadros de placa de montaje IS2 son ideales para la fabricación de cuadros eléctricos de automatización, control y gestión, con la posibilidad de construir baterías de armarios adyacentes para controlar plantas industriales complejas. Son aptos para montaje en suelo, con posibilidad de acceso lateral y trasero, y ajuste de la posición de la placa trasera.

La familia IS2 ofrece la posibilidad de elegir entre estructuras premontadas y soluciones en kits.

Manual de montaje de IS2

Descarga

Vídeo de montaje de IS2

Descarga

Características técnicas

Conformidad de la Norma IEC62208, IEC60439-1, IEC61439-1-2
Grado de protección IP55 (IEC60529)
Tipo 12 (UL Standard)
Grado de protección mecánica Puerta ciega IK10
Puerta acristalada IK09
(IEC 62262)
Certificaciones Listado UL - II3GD
Tipo de material Metálico
Lugar de instalación Dentro
Modo de fijación Suelo
Condiciones normales de servicio -
temperatura ambiente
de -5 a +40° C
Condiciones atmosféricas (t°/rh%)
humedad relativa
constante 23°C/83% - 40°C/93%
variable 23°C/98% - 40°/98%
Prueba de vibración De acuerdo con la norma IEC 60068-2-57
Prueba de capacidad de resistencia sísmica De acuerdo con la norma IEE Std 693

Catálogo técnico de envolventes para automatización y control

Descarga
Envolvente con puerta ciega o acristalada
Envolvente con estructura rack de 19’’
Envolvente con compartimentos
Envolvente para configuraciones modulares

Envolvente con puerta ciega o acristalada

La estructura del panel está formada por montantes de chapa galvanizada y paneles de chapa decapada con un espesor mínimo de 1,5mm. Las partes de chapa están pintadas con polvo epoxi-poliéster de 60-70 micras de espesor, color de serie gris RAL 7035 rugoso. La pintura se puede trabajar (perforar) sin desportillar.
La colocación de dos o más estructuras una junto a otra es una operación sencilla, utilizando el mínimo número de accesorios posible. La estructura puede equiparse con diferentes accesorios. La sección del montante es cerrada y asegura una óptima resistencia a las solicitaciones mecánicas, con unas dimensiones de 47×47mm.
Están perforados con un paso de 25 mm (de conformidad con la norma DIN 43660) y permiten la fijación de los accesorios mediante tornillos autorroscantes M6 y tuercas enjauladas.

Envolvente con estructura rack de 19’’

Se encuentran disponibles perfiles en “L”, fijos con perfil acodado, perfiles en “C” descentralizados abatibles y accesorios para sistemas de fijación para rack 19”, provistos de nuevos accesorios en catálogo.

 

Envolvente con compartimentos

La gama IS2 también incluye versiones con celdas o compartimentos, disponibles en alturas que van desde múltiplos de 100 mm hasta un máximo de 800 mm, lo que permite obtener una segregación de tipo Forma 3a.

Envolvente para configuraciones modulares

La instalación de los paneles modulares en los armarios IS2 requiere el uso de montantes especiales. Los paneles modulares están disponibles en versión con perforación DIN (filas de aparamenta modular), en versión ciegade 72 x 72 mm y 96 x 96 mm. Todos los paneles tienen una modularidad vertical de 150 o 200 mm y están disponibles en versión fija o abatible mediante accesorios.

Productos y descargas

Select region / language