Sensores KNX/dispositivos de accionamiento

Centralización, accionamiento adecuado y visualización

Header-image-KNX-Olas-Zenit-(1183x353)

Las estructuras en red funcionan mucho más eficientemente que los sistemas individuales. En edificios residenciales y terciarios, reducen el consumo energético y los costes de funcionamiento. Al mismo tiempo, ofrecen además comodidad y seguridad. Los sensores de accionamiento ABB KNX son la interfaz entre esta tecnología de vanguardia y el usuario. Controlan la iluminación, la calefacción, la entrada de aire fresco y las persianas. También es posible la integración de tecnologías multimedia e Internet.

Con elementos de control con “concepto de color” y con máxima comodidad.

Los elementos de control multifunción con concepto de color satisfacen las más altas demandas de comodidad y tecnología. Incorporan dos LEDs RGB por botón basculante, que siguen el patrón de un concepto de color coherente. Esto ayuda a reconocer la función de un vistazo, y además en las superficies se pueden incluir pictogramas. Cada lado de un botón puede tener una función independiente, como activar un ambiente de iluminación. Esto convierte un dispositivo de control de 4 elementos en un dispositivo de control de 8 elementos.

Amplia variedad de diseños en las series Olas y Zenit.

La variedad de formas, colores y materiales satisface todos los requisitos imaginables. Los sensores ABB KNX están disponibles en múltiples gamas de producto ABB KNX.

¿Necesita más información?

Select region / language