Monitores de aislamiento

Supervisión del aislamiento fiable de su sistema de IT

Los relés de supervisión del aislamiento de la gama CM-IWx garantizan una supervisión continua del aislamiento de un sistema de IT. El dispositivo reconoce los fallos de aislamiento a medida que se generan y se dispara inmediatamente cuando el valor cae por debajo del umbral mínimo establecido (1-200 kOhm). Esto garantiza el funcionamiento fiable del sistema y evita que surja un segundo fallo de aislamiento más grave que provoque un cortocircuito que haga saltar el interruptor automático principal.

Principales ventajas

Reducción del periodo de inactividad

  • Se reduce el tiempo de inactividad gracias al sistema de pre-avisos. Lo que ofrece más tiempo a la planificación de mantenimiento.
  • Monitorización de redes sin tensión para la detección precoz de fallos.
  • Variantes con aprobaciones ferroviarias y navales

Operación segura y fiable

  • Detección segura y fiable del aislamiento de fallos de acuerdo con los últimos estándares.
  • Una oferta atractiva para estándares al igual que para aplicaciones más complejas.
  • Puede prevenir incendios gracias a una rápida y fiable detección de fallos en tierra.

Fácil de instalar

  • Visualización clara del estado del dispositivo mediante LEDs
  • Fácil de ajustar
  • Variantes con terminales push-in

Características principales

  • Supervisión de tensiones de sistemas de hasta 1500 V CC y 1100 V CA.
  • Supervisión de capacitancia de fugas del sistema de hasta 3000 µF.
  • Se puede supervisar todo tipo de sistemas (de dos, tres y cuatro hilos), así como sistemas de batería.
  • Principio de medición de pronósticos.
  • La detección de cable interrumpido es configurable.
  • El almacenamiento de fallos no volátiles es configurable.

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language