Relés de control de la carga del motor

Supervisión eficiente de la carga de motores asíncronos

El relé supervisor de la carga de motores controla los estados de la carga de los motores asíncronos monofásicos y trifásicos. Comparado con otros principios de medición convencionales (p. ej.: transductores de presión, medida de corriente), la supervisión de cos ϕ es una alternativa más precisa y económica. Mide la tensión de las tres fases, la corriente de una fase y calcula el desfase (cos ϕ) entre ellas para evaluar el estado del motor

Principales ventajas 

  • Reducción del periodo de inactividad.
  • Puesta en marcha sencilla.
  • Mantenimiento sencillo.

Características principales

  • Supervisión de la subcarga y de la sobrecarga cos ϕ en una unidad.
  • Retardo de arranque ajustable: 0,3-30 s.
  • Medición directa de tensiones de hasta 20 A.
  • Retardo de respuesta ajustable: 0,2-2 s.
  •  Supervisión de circuitos monofásicos o trifásicos.
  •  2 x 1 contacto inversor, principio de circuito cerrado.

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language