Relés de control de la red eléctrica
Los relés multifuncionales de supervisión de red eléctrica de la gama CM-UFD están diseñados para supervisar varios parámetros de red durante la alimentación de energía en la red de distribución pública. Su función es desconectar un interruptor seccionador conectado entre la generación distribuida y la red de distribución pública para desconectar la generación distribuida en caso de que haya problemas (p. ej., red de distribución inestable) o averías o de que se estén llevando a cabo tareas de mantenimiento en la red. Con la pantalla frontal, puede configurar varias funciones como: valor medio durante diez minutos, sobretensión y subtensión en tiempo real así como sobrefrecuencia y subfrecuencia.
Principales ventajas
- Supervisión segura y fiable de todos los parámetros importantes de la red de distribución.
- A mayor tiempo de actividad de la red de distribución, mayores ingresos.
- Las últimas aprobaciones garantizan que su instalación cumpla con la norma local aplicable a la alimentación de la red de distribución.
Características principales
- Supervisión de la tensión y de la frecuencia en redes monofásicas y trifásicas (sistemas de CA de dos, tres o cuatro cables).
- Supervisión del valor medio durante diez minutos.
- La supervisión de la velocidad de cambio de frecuencia es configurable.
- La detección del cambio de vector es configurable.
- Memoria de errores para 99 entradas (incluyendo la causa del error, el valor medido y la marca de tiempo relativa).
- Protección por contraseña.